Hersteller-Teilenummer: BCD2.5-10TICN
Marke: IWATA TOOL
Preis: 45.56 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
blade diameter: 2.5~5.3 mm
shank diameter: 10 mm
Overall Length L: 56 mm
Minimum chamfering diameter d: 2.5 mm
Maximum Chamfering Width d1: 5.3 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BCD2.5-10TICN
Teilenummer
|
---|
BCD2.5-10TICN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Minimum chamfering diameter d (mm) | Maximum Chamfering Width d1 (mm) | Blade Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.5~5.3 | 10 | 56 | 2.5 | 5.3 | 3.2 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) | Both square (θ) | 60 | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Zweikantig | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Kobalt HSS |
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiCN | Rotation Direction | Right blade |
JIS | JISB |
Sie befinden sich auf der Seite für E-HSS-B-Typ Zentrierbohrer mit TiCN-Beschichtung, die Teilenummer ist BCD2.5-10TICN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BCD2.5-10TICN.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Minimum chamfering diameter d(mm)
Maximum Chamfering Width d1(mm)
Blade Length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BCD1.6-6.3TICN |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Minimum chamfering diameter d (mm) | Maximum Chamfering Width d1 (mm) | Blade Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1.6~3.35 | 6.3 | 45 | 1.6 | 3.35 | 2.1 |