Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CD4.0-10
Teilenummer
|
---|
CD4.0-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
22.56 € 11.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) | Both square (θ) | 60 | blade diameter(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Single blade, two blades | Zweikantig | Peripheral Blade Y/N | N/A |
Tool Material Type | HSS-Stahl | Coating Y/N | N/A | shank diameter(mm) | 10 |
Rotation Direction | Right blade | Overall Length L(mm) | 68 | Blade Length(mm) | 5.2 |
JIS | JISA |
Sie befinden sich auf der Seite für HSS-Zentrierbohrer, Typ A, 60°, die Teilenummer ist CD4.0-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CD4.0-10.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften