Hartmetall SP Zentrierbohrer, 120°, ALD-Beschichtung (Teilenummern)

Hartmetall SP Zentrierbohrer, 120°, ALD-Beschichtung
  • Mengenrabatt
[Features]
· The centering tool is now available in carbide, thanks to the SP center with distinctive tip shape.
· Supports a wide range of workpieces from iron and stainless steel to tempered materials, aluminum and the like in drill positioning and chamfering. We have absolute confidence in improved productivity with no breakage problems.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
120SPC0.4CBALD
120SPC0.6CBALD
120SPC0.9CBALD
120SPC1.2CBALD
120SPC2-3CBALD
120SPC2CBALD
120SPC3CBALD
120SPC3SECBALD
120SPC4CBALD
120SPC6CBALD
120SPC8CBALD
120SPC10CBALD
120SPC12CBALD
120SPC16CBALD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

78.32 €

1 6 Arbeitstage 0.4Einzelklinge3400.41.23

74.59 €

1 6 Arbeitstage 0.6Einzelklinge3400.61.83

69.93 €

1 6 Arbeitstage 0.9Einzelklinge3400.92.73

67.13 €

1 6 Arbeitstage 1.2Einzelklinge3401.23.63

46.61 €

1 6 Arbeitstage 2Einzelklinge340263

44.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2Einzelklinge240--2

60.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3Zweikantig335--1

31.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3Einzelklinge340--2

63.40 €

1 6 Arbeitstage 4Zweikantig440--1

90.46 €

1 6 Arbeitstage 6Zweikantig650--1

122.18 €

1 6 Arbeitstage 8Zweikantig860--1

124.47 €

1 6 Arbeitstage 10Zweikantig1070--1

170.10 €

1 6 Arbeitstage 12Zweikantig1280--1

260.07 €

1 6 Arbeitstage 16Zweikantig16100--1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut Both square (θ) 120 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar
Coating Type ALD Rotation Direction Right blade

Technischer Support