Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | Single blade, two blades | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Minimum chamfering diameter d (mm) | Maximum Chamfering Width d1 (mm) | Pivot Length (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.1 | Einzelklinge | 3 | 40 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 3 | |
74.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | Einzelklinge | 3 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 3 | |
62.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | Einzelklinge | 3 | 40 | 0.3 | 0.9 | 2.7 | 3 | |
57.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | Einzelklinge | 3 | 40 | 0.4 | 1.2 | 3.6 | 3 | |
39.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | Einzelklinge | 3 | 40 | 0.5 | 2 | 6 | 3 | |
39.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | Einzelklinge | 2 | 40 | 0.5 | - | - | 2 | |
61.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | Zweikantig | 3 | 35 | 1 | - | - | 1 | |
31.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | Einzelklinge | 3 | 40 | 1 | - | - | 2 | |
65.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | Zweikantig | 4 | 40 | 1.5 | - | - | 1 | |
87.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | Zweikantig | 6 | 50 | 2 | - | - | 1 | ||
88.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | Zweikantig | 8 | 60 | 2.5 | - | - | 1 | ||
151.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | Zweikantig | 10 | 70 | 3 | - | - | 1 | ||
150.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Zweikantig | 12 | 80 | 4 | - | - | 1 | ||
222.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | Zweikantig | 16 | 100 | 5 | - | - | 1 | ||
346.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Zweikantig | 20 | 120 | 6 | - | - | 1 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Both square (θ) | 60 | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | ALD | Rotation Direction | Right blade |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
Single blade, two blades
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Minimum chamfering diameter d(mm)
Maximum Chamfering Width d1(mm)
Pivot Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften