Hartmetall-Zentrierbohrer, A, hoher Spirale 90°, ALD-Beschichtung (Teilenummern)

Hartmetall-Zentrierbohrer, A, hoher Spirale 90°, ALD-Beschichtung
  • Mengenrabatt
[Features]
· The carbide material supporting various machining is tougher and the shape is optimized, drastically reducing breakage issues.
· Speed can be enhanced and life can be extended.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
90CD1.0-3CBSALD
90CD2.0-5CBSALD
90CD3.0-8CBSALD
90CD4.0-10CBSALD
90CD5.0-12CBSALD
90CD6.0-16CBSALD
90CD8.0-20CBSALD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Blade Length
(mm)
JIS

107.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13351.3-

121.21 €

1 6 Arbeitstage 25402.6JISA

125.35 €

1 6 Arbeitstage 38503.9-

172.81 €

1 6 Arbeitstage 410565.2JISA

224.34 €

1 6 Arbeitstage 512636.4-

336.20 €

1 6 Arbeitstage 616717.7-

522.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8208010.3JISA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) Both square (θ) 90 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff
Single blade, two blades Zweikantig Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbid
Coating Y/N Verfügbar Coating Type ALD Rotation Direction Right blade

Technischer Support