Starker Seitenschneider, Elastomer G, dünne Klinge (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

361HG200

Teilenummer
361HG200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

66.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 219
With or without Spring N/A Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 4
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 2.0X3 core Main body: option Main Body Trusco Code 354-1126
Mass(g) 330 Features The thin blade tip is sharp and makes flat cut sections Features 2 Elastomer resin grip that comfortably fits the hand
Features 3 Thin Blade

Sie befinden sich auf der Seite für Starker Seitenschneider, Elastomer G, dünne Klinge, die Teilenummer ist 361HG200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 361HG200.

Technischer Support