(Merry) Doppelschichtige Schrägzange (Teilenummern)

(Merry) Doppelschichtige Schrägzange
  • Mengenrabatt
[Features]
· Spring inserted in junction makes it very easy to use.
· A two-sheet type.
· Blade part angle is 40°.
· Equipped with a molding grip.
[Applications]
· Repairing electric equipment or cutting electric wire.
· Household appliances, electrical, telecommunications related.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

550SH-125

Teilenummer
550SH-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Gesamtlänge(mm) 125
Mit oder ohne Feder Verfügbar Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) 0.9 Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) 1.2
Hauptkörper : Option Main Body Trusco-Code 395-6687 Masse(g) 125
Eigenschaften It is very easy to use as a spring is inserted in the junction Merkmale 2 Two-Sheet Type Merkmale 3 Blade portion angle 40°
Spezifikationen Thin Blade Spezifikation 2 With Spring

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Doppelschichtige Schrägzange, die Teilenummer ist 550SH-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 550SH-125.

Technischer Support