(Merry) Leichte, schlanke Zange (Teilenummern)

(Merry) Leichte, schlanke Zange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 2080N-210
  • 2080-185
  • 2080-210
  • 2080N-185
  • Mengenrabatt
[Features]
· It has excellent cutting ability because the fulcrum from the tip is shorter than ordinary pliers. (With eccentric lever principle)
· Light, slim, and durable.
· As the cutting edge is polished with a diamond wheel, it is superior in cutting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2080N-210

Teilenummer
2080N-210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

54.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zangen Gesamtlänge(mm) 210
Mit oder ohne Feder N/A Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) 3.6 Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) 4.5
VA (VVF) Draht Schneidkapazität(φ/mm) 2.6X3 core Fähigkeit zum Abisolieren NA Befestigungsloch für den Gurt zur Absturzsicherung Available
Hauptkörper : Option Main Body Trusco-Code 221-7619 Masse(g) 292
Eigenschaften It has excellent cutting ability because the fulcrum from the tip is shorter than ordinary pliers (adopting eccentric lever principle)

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Leichte, schlanke Zange, die Teilenummer ist 2080N-210.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2080N-210.

Technischer Support