Kabelzange mit feiner Spitze (rostfreier Edelstahl)

Kabelzange mit feiner Spitze (rostfreier Edelstahl)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Tapered lead pliers suitable for "grabbing, pinching, pulling, and pushing."
· Elastomer resin grip that comfortably fits the hand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SP-34

Teilenummer
SP-34
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Plombierzangen Gesamtlänge(mm) 152
Mit oder ohne Feder Verfügbar Hauptkörper : Option Main Body Trusco-Code 381-9469
Masse(g) 55 Merkmale 1 Tapered lead pliers suitable for "grabbing, pinching, pulling and pushing" Merkmale 2 Elastomer resin grip that comfortably fits the hand
Spezifikation 1 With Plastic Springs Spezifikation 2 Without tip knurling Werkstoff Stainless Steel
Befestigungsloch für den Gurt zur Absturzsicherung NA

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelzange mit feiner Spitze (rostfreier Edelstahl) , die Teilenummer ist SP-34.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SP-34.

Technischer Support