Kabelzange mit gebogener Spitze (rostfreier Edelstahl)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SP-35

Teilenummer
SP-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Plombierzangen Gesamtlänge(mm) 149
Mit oder ohne Feder Verfügbar Hauptkörper : Option Main Body Trusco-Code 381-9477
Masse(g) 55 Merkmale 1 Tip angle 45° Merkmale 2 Bent lead pliers suitable for "picking up, pinching and lining up"
Merkmale 3 Elastomer resin grip that comfortably fits the hand Spezifikation 1 With Plastic Springs Spezifikation 2 Without tip knurling
Werkstoff Stainless Steel Befestigungsloch für den Gurt zur Absturzsicherung NA

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelzange mit gebogener Spitze (rostfreier Edelstahl) , die Teilenummer ist SP-35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SP-35.

Technischer Support