Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
110662
Product Type | Hammer für die Holzbearbeitung | Head (diameter)(mm) | 125 | Head (length)(mm) | 245 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 900 | Head material | Kunststoff | Handle material | Eichenholz |
JAN Code | 4960517110660 | Trusco Code | 382-0289 | Mass(g) | 3000 |
Features | Head section is made of resin which provides rebound when striking that makes lifting easier. Orthodox type designed for strength and balance. |
Sie befinden sich auf der Seite für Holzhammer, AP, die Teilenummer ist 110662.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 110662.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften