Teilenummer
|
---|
0HD |
1HD |
2HD |
3HD |
4HD-1 |
14HD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 80 | 270 | 1/2 lb. | 337-3851 | 220 | ||
105.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 95 | 315 | 1 lb. | 252-2578 | 450 | ||
152.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 115 | 345 | 1 1/2 lbs. | 252-2586 | 670 | ||
138.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 120 | 375 | 2 1/2 lbs. | 252-2594 | 1130 | ||
321.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 180 | 560 | 5 lb. | 252-2608 | 2260 | ||
645.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 85 | 210 | 915 | 9 lb. | 252-2632 | 6350 |
Loading...
Product Type | Stoßfreier Hammer | Material Main Body | Urethane |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Nominal
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften