Hammer für besondere hygienische Anforderungen

Hammer für besondere hygienische Anforderungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0HD-AB
1HD-AB
2HD-AB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

176.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 35802701/2 lb.252-2641220

200.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 45953151 lb.252-2659450

237.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 501153451 1/2 lbs.252-2667670

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stoßfreier Hammer Conditions of Use Normal operating temperature range is -20°C to 80°C. Material Main Body Urethane

Technischer Support