Ecoc Sortierbox (ES-095)

Ecoc Sortierbox ES-095

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: ES-095

Marke: NAKAO

Preis: 1,073.08

Lieferzeit: 8 Arbeitstage


Technische Daten:

Case Size (Frontage x Depth x Height): 950X500X485 mm

Mass: 15100 g

Effective inside dimension, frontage: 940 mm

Effective inside dimension, depth: 400 mm

JAN Code: 4984842806517


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ES-095

Teilenummer
ES-095
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Effective inside dimension, frontage
(mm)
Effective inside dimension, depth
(mm)
JAN Code Trusco Code

1,073.08 €

1 8 Arbeitstage 950X500X485151009404004984842806517463-4217

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Aluminiumbox/Kofferraum Effective inside dimension, height(mm) 475
Features The top cap uses a sturdy diamond plate. The hook and brackets use stainless steel. Its structure does not allow rainwater or dust in. A caster may be installed. (Sold separately) A keyed lock can be installed to the buckle part. (Sold separately) Main Body Material Aluminum Alloy

Technischer Support