Hersteller-Teilenummer: TFP-395
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 42.79 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Case Size (Frontage x Depth x Height): 394X205X152 mm
Mass: 1100 g
Effective inside dimension, frontage: 355 mm
Effective inside dimension, depth: 152 mm
Effective inside dimension, height: 57 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TFP-395
Teilenummer
|
---|
TFP-395 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Case Size (Frontage x Depth x Height) (mm) | Mass (g) | Effective inside dimension, frontage (mm) | Effective inside dimension, depth (mm) | Effective inside dimension, height (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 394X205X152 | 1100 | 355 | 152 | 57 | 133-4999 |
Loading...
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Kunstharz-Werkzeugkasten | Case color | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Features | Uses shock-resistant copolymer, and is thus lightweight, tough against impacts, and extremely strong. | Material | Polypropylene (PP) 50% recycled material (Bumper grade for automobile) | Specification 1 | Cylinder lock attachable (sold separately) |
Accessory | Inner tray |
Sie befinden sich auf der Seite für Stoßfreier Werkzeugkasten, die Teilenummer ist TFP-395.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TFP-395.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
Mass(g)
Effective inside dimension, frontage(mm)
Effective inside dimension, depth(mm)
Effective inside dimension, height(mm)
Trusco Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TFP-410 |
TFP-450 |
TFP-530 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Case Size (Frontage x Depth x Height) (mm) | Mass (g) | Effective inside dimension, frontage (mm) | Effective inside dimension, depth (mm) | Effective inside dimension, height (mm) | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 420X231X220 | 1800 | 373 | 177 | 92 | 133-5006 | |
83.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 493X246X238 | 2300 | 428 | 192 | 107 | 133-5014 | |
102.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 576X256X240 | 2800 | 508 | 197 | 114 | 133-5022 |