Gewölbter Werkzeugkasten (Silber)

Gewölbter Werkzeugkasten (Silber)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Tough press integrated type that withstands hard use.
· New design that integrates the rounded corner with the handle storage.
· No inner tray provided.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TY-320SV

Teilenummer
TY-320SV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.71 €

10.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Stahl-Werkzeugkasten Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 330X140X96
Case color Silber Mass(g) 900 Effective inside dimension, frontage(mm) 295
Effective inside dimension, depth(mm) 115 Effective inside dimension, height(mm) 63 Trusco Code 336-5069
Features Tough press integrated type that withstands hard use. Material Steel

Sie befinden sich auf der Seite für Gewölbter Werkzeugkasten (Silber) , die Teilenummer ist TY-320SV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TY-320SV.

Technischer Support