3-stufiger Werkzeugkasten (GT-470-B)

3-stufiger Werkzeugkasten GT-470-B
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: GT-470-B

Marke: TRUSCO NAKAYAMA

Preis: 196.34

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Case Size (Frontage x Depth x Height): 472X220X343 mm

Mass: 7300 g

Effective inside dimension, frontage: 470 mm

Trusco Code: 121-5663


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GT-470-B

Teilenummer
GT-470-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Effective inside dimension, frontage
(mm)
Trusco Code

196.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 472X220X3437300470121-5663

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Stahl-Werkzeugkasten Case color Blau
Effective inside dimension, depth(mm) 218 Effective inside dimension, height(mm) 108 Features Has completely rounded corners and is designed to be gentle on the user.
Material Steel Specification 1 Inner tray included (not detachable)

Sie befinden sich auf der Seite für 3-stufiger Werkzeugkasten, die Teilenummer ist GT-470-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GT-470-B.

Produktvarianten

Teilenummer
GT-410-B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Effective inside dimension, frontage
(mm)
Trusco Code

164.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 412X220X3436600410121-4187

Technischer Support