Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TSY-370
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Stahl-Werkzeugkasten | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 374X164X120 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Silber | Mass(g) | 1000 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 342 |
Effective inside dimension, depth(mm) | 134 | Effective inside dimension, height(mm) | 75 | Trusco Code | 328-8633 |
Features | Tough stainless steel press integrated type that withstands hard use. | Material | Stainless Steel (SUS304) |
Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugkasten aus rostfreiem Edelstahl, Ausführung mit Lasche, die Teilenummer ist TSY-370.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSY-370.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften