Kunstoffbox

Kunstoffbox
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· The colors are pastels.
· Any combination of boxes can be made.
· Use it for tool boxes PT-36B and PT-430B.
· The bottom is rounded to make it easy to remove small objects and parts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PT-C1

Teilenummer
PT-C1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.37 €

2.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Komponentenschachtel Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 100X100X55
Case color Sonstige Effective inside dimension, frontage(mm) 96 Effective inside dimension, depth(mm) 96
Effective inside dimension, height(mm) 53 Trusco Code 226-6008 Mass 57 g/bag
Features The colors are pastels. Material ABS Resin

Sie befinden sich auf der Seite für Kunstoffbox, die Teilenummer ist PT-C1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PT-C1.

Technischer Support