Werkzeugkasten für Montage auf Fahrzeuge, mittlere Größe (Breite 900 mm)

Werkzeugkasten für Montage auf Fahrzeuge, mittlere Größe (Breite 900 mm)
[Features]
· Drawers will be automatically locked when the lid of the box top is closed. Drawers will not open or close during transportation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F-9105
F-9106
F-9109
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mass
(g)
Trusco Code Numbers of drawers

1,207.10 €

1 8 Arbeitstage 36500239-06804 medium and 1 large

1,165.96 €

1 8 Arbeitstage 37100239-07016 medium

1,252.91 €

1 8 Arbeitstage 40100239-0710Small 9 pcs

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Aufbewahrungsbox für Fahrzeugkofferraum Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 900X420X610
Case color Grün Features Drawers will be automatically locked when the lid of the box top is closed. Drawers will not open or close during transportation. Material Steel

Technischer Support