Werkzeugkasten für Montage auf Fahrzeuge, groß (ohne Zwischenfach)

Werkzeugkasten für Montage auf Fahrzeuge, groß (ohne Zwischenfach)
[Features]
· With a very large storage box, it is designed to be durable enough to withstand both indoors as well as outdoor work sites. This can protect stored goods from theft, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F-1001
F-1261
F-1401
F-1461
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code

1,353.76 €

1 8 Arbeitstage 914X750X59044400239-0604

1,436.86 €

1 8 Arbeitstage 1200X600X60036800239-0639

1,991.97 €

1 8 Arbeitstage 1400X750X59055900239-0612

1,652.55 €

1 8 Arbeitstage 1400X600X60041100239-0647

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Aufbewahrungsbox für Fahrzeugkofferraum Case color Grün
Features With a very large storage box, it is designed to be durable enough to withstand both indoors as well as outdoor work sites. This can protect stored goods from theft, etc. Material Steel

Technischer Support