Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TAK23Y-K
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Box für Schutzausrüstung | Egg Crate Lid Urethane Size - Spacing(mm) | 443 |
---|---|---|---|---|---|
Egg Crate Lid Urethane Size - Depth(mm) | 350 | Egg Crate Lid Urethane Size - Height(mm) | 45 | Main Body Side Wave Form Urethane Size Frontage(mm) | 443 |
Main Body Side Wave Form Urethane Size Depth(mm) | 350 | Main Body Side Wave Form Urethane Size Height(mm) | 30 | Main Body Side Split Urethane Size Frontage(mm) | 443 |
Main Body Side Split Urethane Size Depth(mm) | 350 | Main Body Side Split Urethane Size Height(mm) | 40 | Trusco Code | 389-5467 |
Mass | 429 g/set | Features | Waveform urethane (soft material) and perforated urethane (hard material) cushion material securely store cameras, video, precision instruments, and other valuable items that must be secured from impact. Perforated urethane has cornered gaps, and an extraction form matching the storage item can be easily created. |
Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugkasten mit Schutz (mit Rollen) , stoßfest, Urethan, die Teilenummer ist TAK23Y-K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TAK23Y-K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften