Werkzeugtasche

Werkzeugtasche
[Features]
· Made of strong 600d polyester. Lightweight and has excellent durability.
· Fastener is fitted outside for convenient storage of business cards, keys, etc.
[Applications]
· For electrical work and various repair work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TTB-470Y

Teilenummer
TTB-470Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

78.70 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Werkzeughalter, Tasche Mass(g) 1500
Width(mm) 390 Depth(mm) 230 Height(mm) 260
Trusco Code 275-6463 Features Made of strong 600 d polyester. Lightweight and has excellent durability. Fastener is fitted outside for convenient storage of business cards, keys, etc. Application For electrical work and various repair work.
Material Polyester Specification 1 24 pockets Accessory Shoulder Belt
Shape 24 Pocket

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugtasche, die Teilenummer ist TTB-470Y.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTB-470Y.

Technischer Support