Teilenummer
|
---|
PWDA600 |
PWDA900 |
PWDAL25 |
PWDAL30 |
PWDAL35 |
PWDAL45 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grippable Tube (Nominal Size) (mm) | Grippable Tube (O.D.) (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6~ 80A | 89 | 600 | 222-1527 | 1860 | ||
313.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10~100A | 115 | 900 | 222-1535 | 3410 | ||
87.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6~ 32A | 43 | 250 | 222-1489 | 460 | |
84.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6~ 40A | 49 | 300 | 222-1497 | 680 | |
112.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6~ 50A | 61 | 350 | 222-1501 | 910 | |
115.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6~ 65A | 77 | 450 | 222-1519 | 1390 |
Loading...
Product Type | Rohrzange (Aluminium) | Application | For zinc plating steel pipe (white pipe) tightening. | Features | Weight is reduced by 30% by using an aluminum forged handle. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grippable Tube (Nominal Size)(mm)
Grippable Tube (O.D.)(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften