Midget Seitenschneider (hergestellt aus rostfreiem Edelstahl) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SUSMN-02

Teilenummer
SUSMN-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Cut material Weicher Draht Overall Length(mm) 215 Soft wire(mm) 3.5
Piano Wire(mm) - Copper Wire(mm) - Features All metal parts of the product are made from stainless steel and the product has excellent durability.
Trusco Code 367-3812 Mass(g) 240

Sie befinden sich auf der Seite für Midget Seitenschneider (hergestellt aus rostfreiem Edelstahl) , die Teilenummer ist SUSMN-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUSMN-02.

Technischer Support