Binderpistolen (für Kabelbinder)

Binderpistolen (für Kabelbinder)
[Features]
· The cable tie can be quickly pulled to be tightened or cut.
· Exclusively for Nylon Zip Ties
[Applications]
· For bundling and cutting cable ties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TG-7

Teilenummer
TG-7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

51.48 €

1 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sonstige Width(mm) 142 Length(mm) 126
Compatible Band Width(mm) 2.5~5.0 Color Blue Trusco Code 227-6623
Main body: option Main Body Mass(g) 275 Material ABS Resin
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Binderpistolen (für Kabelbinder) , die Teilenummer ist TG-7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TG-7.

Technischer Support