Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TG-9
Product Type | Sonstige | Width(mm) | 200 | Length(mm) | 104 |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Band Width(mm) | 2.5~10.0 | Color | Red | Trusco Code | 227-6631 |
Main body: option | Main Body | Features | The cable tie can be quickly pulled to be tightened or cut. | Application | For bundling and cutting cable ties. |
Mass(g) | 275 | Specifications | Exclusively for Nylon Zip Ties | Material | Steel, Low-Carbon Steel |
Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Binderpistole, gerade Ausführung (für Kabelbinder) , die Teilenummer ist TG-9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TG-9.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften