Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
P-21B
Width (mm) | 1200 | Depth (mm) | 1000 | Product Type | Palettenabdeckung |
---|---|---|---|---|---|
Material (Main Body) | Polyethylen (PE) | Height/Thickness (mm) | 1500 | Details Type | Ground Sheet Type |
Thickness(mm) | 0.18 | Collar | Blue | Number of Grommets(piece) | 8 |
Grommet pitch(cm) | 90 | Trusco Code | 126-1037 | Features | Loaded pallets can be covered with the exact size. Easy to attach and detach because the openable side is with a zipper. Open-air operations and shipping work in rainy weather can be done smoothly. Sheet with very little generation of dioxin during incineration. |
Application | Protecting outdoor pallets. | Mass(kg) | 1 | Specification 1 | Side fastener included |
Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Palettenabdeckung aus klarem / blauem PE, die Teilenummer ist P-21B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-21B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften