Teilenummer
|
---|
BSA-3636 |
BSA-3654 |
BSA-5454 |
BSA-5472 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width×Length (m) | Number of Grommets (piece) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.50 € | 2 | 6 Arbeitstage | 3.51×3.52 | 16 | 232-1866 | 2000 | 1 Stk. | ||
67.34 € | 2 | 6 Arbeitstage | 3.52×5.31 | 20 | 232-1874 | 3000 | 1 Stk. | ||
101.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.29×5.31 | 24 | 232-1904 | 4500 | 1 Stk. | ||
134.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.29×7.11 | 28 | 232-1912 | 6000 | 1 Stk. |
Loading...
Product Type | Blaue Schutzfolie | Color | Blau | Shape | Mit Klappgriff |
---|---|---|---|---|---|
Grommet pitch(cm) | 90 | Seat thickness(mm) | 0.25 | Features | Blatt, bei dem Kette und Schuss in einem regelmäßigen Muster gewebt sind. Das Schichtwerkstoff ist dick, leicht und stark. Sowohl in kalten Regionen als auch bei großer Hitze einsetzbar. |
Application | Schutzplane, Schutz-Abdeckung für Baustellen im Innen- und Außenbereich. Blatt für landwirtschaftliche Forstwirtschaft und Fischerei. | Tensile Strength | Vertikal 520 N/5 cm, horizontal 500 N/5 cm | Durability period | Ungefähr 1 Jahre |
Material/sheet | Polyethylen (PE) | Material/grommet | Aluminium (Innendurchmesser: 12 mm) | Amount Of Content | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width×Length(m)
Number of Grommets(piece)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften