Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BLX9MBB
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Set Content | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | Accessory | Handle |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelkopf mit hohem Drehmoment / Satz L-förmiger Schlüssel (mit festziehendem Griff), die Teilenummer ist BLX9MBB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BLX9MBB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften