Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-10-B
Teilenummer
|
---|
B-10-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective Inner Dimensions / Frontage (mm) | Effective inside dimension/ depth (mm) | Effective inside dimension/ height (mm) | Detailed colors | Applicable Card Inserter | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.78 € | 4 | 9 Arbeitstage | 368 | 280 | 123 | 8 | Blau | 305 | 230 | 110 | Blue | ST-2・3 | 505-0758 | 740 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Aufbewahrungskiste | Material (Main Body) | Polypropylen (PP) | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Typ B Container, die Teilenummer ist B-10-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-10-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Color
Effective Inner Dimensions / Frontage(mm)
Effective inside dimension/ depth(mm)
Effective inside dimension/ height(mm)
Detailed colors
Applicable Card Inserter
Trusco Code
Amount Of Content
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-23-B |
B-24A-Y |
B-5-B |
B-8-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective Inner Dimensions / Frontage (mm) | Effective inside dimension/ depth (mm) | Effective inside dimension/ height (mm) | Detailed colors | Applicable Card Inserter | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.21 € | 4 | 6 Arbeitstage | 515 | 342 | 160 | 21 | Blau | 454 | 305 | 146 | Blue | Plate 90X70 | 505-0944 | 1400 | - | ||
33.78 € | 5 | 9 Arbeitstage | 425 | 290 | 169 | 15 | Gelb | 374 | 254 | 154 | Yellow | ST-2・3 | 504-2224 | 1150 | - | ||
22.52 € | 5 | 6 Arbeitstage | 548 | 364 | 42 | 4.8 | Blau | 500 | 324 | 29 | Blue | - | 376-2076 | 690 | - | ||
21.94 € | 4 | 6 Arbeitstage | 451 | 298 | 75 | 7.9 | Blau | 426 | 273 | 66 | Blue | Plate 80 50 | 516-9844 | 700 | - |