Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S-4-GY
Teilenummer
|
---|
S-4-GY |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective Inner Dimensions / Frontage (mm) | Effective inside dimension/ depth (mm) | Effective inside dimension/ height (mm) | Applicable Card Inserter | Detailed colors | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 273 | 176 | 133 | 3.8 | Grau | 229 | 132 | 122 | H・M-2・P-2 | Gray | 4979182320090 | 503-7310 | 320 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Aufbewahrungskiste | Material (Main Body) | Polypropylen (PP) | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Behälter Modell S, Volumen 2,2 - 56,3 l, die Teilenummer ist S-4-GY.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S-4-GY.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Color
Effective Inner Dimensions / Frontage(mm)
Effective inside dimension/ depth(mm)
Effective inside dimension/ height(mm)
Applicable Card Inserter
Detailed colors
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
S-12C-B |
S-3B-Y |
S-3C-B |
S-40B-GY |
S-6-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective Inner Dimensions / Frontage (mm) | Effective inside dimension/ depth (mm) | Effective inside dimension/ height (mm) | Applicable Card Inserter | Detailed colors | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 365 | 270 | 166 | 10.8 | Blau | 307 | 232 | 147 | M-2 | Blue | 4979182320380 | 503-8031 | 850 | - | ||
11.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 273 | 176 | 95 | 2.6 | Gelb | 229 | 132 | 85 | I・M-2・P-2 | Yellow | 4979182320052 | 504-2321 | 270 | - | ||
11.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 325 | 203 | 61 | 2.2 | Blau | 278 | 157 | 50 | - | Blue | 4979182320069 | 504-2330 | 265 | - | ||
90.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 521 | 436 | 222 | 38.9 | Grau | 473 | 386 | 208 | - | Gray | 4979182320946 | 508-1009 | 1970 | - | ||
22.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 365 | 270 | 96 | 6.2 | Blau | 312 | 237 | 83 | I | Blue | 4979182320168 | 503-7433 | 553 | - |