Poly-Click-Serie, Kernbohrer für ALC

Poly-Click-Serie, Kernbohrer für ALC

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • PCHWCD250
  • Poly-Click-Serie, Kernbohrer für ALC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCALC55C
PCALC130C
PCALC170C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade Tip Diameter
(mm)

62.08 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 55

103.04 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 130

136.03 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type Core Drill for ALC (cutter) Effective Length(mm) 130 Cutter Length(mm) 160
Compatible Material ALC Drilling Material PVC pipe, ceramic siding board Compatible Electric Motor Electric drill

Technischer Support