Betonstahl-Schneid-/Biegewerkzeug

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D-5

Teilenummer
D-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

240.06 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Eisenstangenschneider Cutting Performance 10-13 mm (Compatible with irregular bars) Overall Length(mm) 1100
Trusco Code 403-0303 Features Maximum Aperture 14.5 mm for Easy Cutting of Unusually Shaped Reinforcing Rods (Stepped Rods) / Can Bend to 135°in One Go, Can Bend to 180°by Re-Inserting Bar / with Bending Marker to Enable Multiple Bends to the Same Angle / with Safety Stopper. Safe as Handles Do Not Open When Carried. Can Be Easily Bolted to a Work Platform / Bending Work Is Done by Lifting the Handle / Can Work Safely Without Bars Obstructing Feet Mass(g) 10700

Sie befinden sich auf der Seite für Betonstahl-Schneid-/Biegewerkzeug, die Teilenummer ist D-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-5.

Technischer Support