Hersteller-Teilenummer: TNB-4
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 74.34 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Overall Length: 148 mm
Overall Width: 57 mm
Split Nut Width Across Flats: 22–27 mm
Trusco Code: 242-6471
Mass: 600 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TNB-4
Teilenummer
|
---|
TNB-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Overall Width (mm) | Split Nut Width Across Flats (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 148 | 57 | 22–27 | 242-6471 | 600 |
Loading...
Product Type | Bolzenschneider | Opposite side dimensions(mm) | 21 | Features | Fully cast products that underwent perfect heat treatment possess excellent strength. This specialized tool splits nuts that have become stuck by rust or damage. |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Mutternsprenger, die Teilenummer ist TNB-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TNB-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Overall Length(mm)
Overall Width(mm)
Split Nut Width Across Flats(mm)
Trusco Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TNB-5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Overall Length (mm) | Overall Width (mm) | Split Nut Width Across Flats (mm) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 170 | 67 | 27~32 | 484-6001 | 980 |