Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BD-1-M-110 |
BD-1-M-120 |
BD-1-M-130 |
BD-2-M-210 |
BD-2-M-220 |
BD-2-M-230 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width W (diamond part) (mm) | φ Diameter (Diamond) (mm) | Length L (Diamond Part) (mm) | Operating Range | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 6 | - | For general grindstone dressing and truing | |
87.47 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 8 | - | For general grindstone dressing and truing | |
104.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 10 | - | For general grindstone dressing and truing | |
89.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | - | 10 | For Dressing or Truing Centerless, Cylindrical, or Flat Grindstone | |
114.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | - | 13 | For Dressing or Truing Centerless, Cylindrical, or Flat Grindstone | |
100.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | - | 20 | For Dressing or Truing Centerless, Cylindrical, or Flat Grindstone |
Loading...
Product Type | Diamantabrichter | Abrasive material | Künstlicher Diamant | Overall Length(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Diameter(mm) | 11 | Thickness x (Diamond Section)(mm) | 7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width W (diamond part)(mm)
φ Diameter (Diamond)(mm)
Length L (Diamond Part)(mm)
Operating Range
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften