Teilenummer
|
---|
W02S004C41 |
W02S004C42 |
W02S005C42 |
W02S005C43 |
W02S005C62 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Outer Diameter (Inch) | Binding Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.25 € | 1 | 13 Arbeitstage | 101.6 | 15 | 4 | AS40 | ||
104.25 € | 1 | 13 Arbeitstage | 101.6 | 20 | 4 | AS40 | ||
125.49 € | 1 | 13 Arbeitstage | 127 | 20 | 5 | AS40 | ||
125.49 € | 1 | 13 Arbeitstage | 127 | 22 | 5 | AS40 | ||
125.49 € | 1 | 13 Arbeitstage | 127 | 20 | 5 | AS60 |
Loading...
Product Type | Diamantschneider | Wheel Type | Segmentausführung | Specifications | Trocken- und Nassausführung |
---|---|---|---|---|---|
Application | Für Beton, Mörtel | Blade thickness(mm) | 2.2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Outer Diameter(Inch)
Binding Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften