Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W23-004AA2
Product Type | Diamantschneider | Wheel Type | Segmentausführung | Specifications | Trocken- und Nassausführung |
---|---|---|---|---|---|
Application | Für Beton, Mörtel | Outer Diameter(mm) | 101.6 | Hole Diameter(mm) | 20 |
Tip Height(mm) | 7 | Outer Diameter(Inch) | 4 | Binding Material | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Diamantschneider tragbar, hellgrün (einfach) , die Teilenummer ist W23-004AA2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W23-004AA2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften