Diamantschneider tragbar, hellgrün (doppelt)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

W23-004BA2

Teilenummer
W23-004BA2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

146.59 €

1 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Wheel Type Segmentausführung Specifications Trocken- und Nassausführung
Application Für Beton, Mörtel Outer Diameter(mm) 101.6 Hole Diameter(mm) 20
Tip Height(mm) 7 Outer Diameter(Inch) 4 Binding Material -

Sie befinden sich auf der Seite für Diamantschneider tragbar, hellgrün (doppelt) , die Teilenummer ist W23-004BA2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W23-004BA2.

Technischer Support