Grand Super, Schleifpapier mit hoher Teilung【100 Stk. pro Packung】 (HGAD-H-60)

Grand Super, Schleifpapier mit hoher Teilung HGAD-H-60
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: HGAD-H-60

Marke: SANKYO RIKAGAKU

Preis: 118.32

Lieferzeit: 9 Arbeitstage


Technische Daten:

Particle Size: 60 #

With/without Hole: None


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HGAD-H-60

Teilenummer
HGAD-H-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
With/without Hole

118.32 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 60None

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schleifpapier Work material General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Brass / Gunmetal / Aluminium / Non-metal Outer diameter Dimensions(mm) 125
Inner Diameter Dimension(mm) - Abrasive grain Alundum Connection type Magic
With or without pattern coating Available Packaging Quantity(Sheets) 100 Application (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles
Base Materials - Pattern image -

Sie befinden sich auf der Seite für Grand Super, Schleifpapier mit hoher Teilung, die Teilenummer ist HGAD-H-60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HGAD-H-60.

Produktvarianten

Teilenummer
HGAD-H-150
HGAD-H-180
HGAD-H-400
HGAD-H-80
HGWD-H-150
HGWD-H-240
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
With/without Hole

100.37 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 150None

99.92 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 180None

98.32 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 400None

116.92 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 80None

99.84 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 150Available

98.90 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 240Available

Technischer Support