Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PGAD-H-180
Type | Schleifpapier | Work material | General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Brass / Gunmetal / Aluminium / Non-metal | Outer diameter Dimensions(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | - | Particle Size(#) | 180 | Abrasive grain | Alundum |
With/without Hole | None | Connection type | Glue application | With or without pattern coating | Available |
Packaging Quantity(Sheets) | 100 | Application | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles | Base Materials | - |
Pattern image | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Grand Super, PS Super, die Teilenummer ist PGAD-H-180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PGAD-H-180.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften