Sakura (Typ K) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TIP165KT
TP100K
TP110K
TP125K
TP160K
TP180K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Max. Rotational Speed
(rpm)

114.07 €

1 12 Arbeitstage 1651.6408500

98.96 €

1 12 Arbeitstage 1001.82211000

103.10 €

1 12 Arbeitstage 1101.82411000

104.98 €

1 12 Arbeitstage 1251.8288000

136.34 €

1 12 Arbeitstage 1602366000

145.91 €

1 12 Arbeitstage 1802404500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Eisen und Edelstahl Hole Diameter(mm) 20 Number Contained In A Packet(sheet) 10

Technischer Support