Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TP110TU |
TP135TU |
TP165TU |
TP180TU |
TP305TU |
TP355TU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Hole Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Number Contained In A Packet (sheet) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.17 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 110 | 1.4 | 24 | 20 | 4000 | 10 | |
111.24 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 135 | 1.4 | 30 | 20 | 3500 | 10 | |
114.57 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 165 | 1.6 | 40 | 22 | 8500 | 10 | |
120.26 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 180 | 1.7 | 40 | 20 | 4300 | 10 | |
204.53 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 305 | 2.2 | 56 | 25.4 | 1600 | 1 | |
252.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 355 | 2.4 | 64 | 25.4 | 1600 | 1 |
Loading...
Work material | Eisen und Edelstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Hole Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften