4-Kopf-Rohrbieger

4-Kopf-Rohrbieger
  • Mengenrabatt
[Features]
· Made from glass fiber reinforced plastic.
· Bending angle: 0-180°.
· A single unit can handle 4 sizes of bending.
· Ideal for bending tubes when installing an automotive air conditioner.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TB5681

Teilenummer
TB5681
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

100.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unit of representation Für Millimeterausführung Applicable Pipe Dia. 5、6、8、10 Bending radius R 16.0mm、23.5mm
Dimension Left Hand(mm) 265 Dimension Right Hand(mm) 242 Mass(kg) 0.40
Bending Angle(°) 0~180 Application Ideal for bending tubes when installing an automotive air conditioner. For bending soft copper and aluminum pipes. Overall Length(mm) 265

Sie befinden sich auf der Seite für 4-Kopf-Rohrbieger, die Teilenummer ist TB5681.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TB5681.

Technischer Support