Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SH800
Type | Kombination | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 217 / 203 / 135 / 180 / 186 / 195 / 173 / 163 | Width across flat dimension(mm) | 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 8 | Single Product/Set Classification | Produktsatz |
Set Content | 8、10、12、13、14、17、19、21 | Set Contents (Items) | 8 | Supplement 1 | With Vinyl Bags |
Mass(g) | 1000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Super-Kopfschlüssel, Satz, die Teilenummer ist SH800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SH800.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften