Rohrbieger

Rohrbieger
  • Mengenrabatt
[Features]
· Bending angle: 0-180°.
· Ideal for bending copper pipes as well as annealed stainless steel pipes and OST steel pipes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB3910M
TB394M
TB394W
TB395M
TB396M
TB396W
TB398M
TB398W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Unit of representation Applicable Pipe Dia. Bending radius R Dimension Left Hand
(mm)
Dimension Right Hand
(mm)
Mass
(kg)
Application Overall Length
(mm)

334.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Für Millimeterausführung1657.2mm7354102.7For bending copper, aluminum, annealed stainless steel pipe and OST steel pipe753

125.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Für Millimeterausführung614.3mm2201900.45For bending copper, aluminum, annealed stainless steel pipe and OST steel pipe220

125.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Für Zoll1/414.3mm2201900.45For bending copper, brass, aluminum and annealed stainless steel pipe220

148.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Für Millimeterausführung817.5mm2241900.55For bending copper, aluminum, annealed stainless steel pipe and OST steel pipe224

141.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Für Millimeterausführung1023.8mm3352961.0For bending copper, aluminum, annealed stainless steel pipe and OST steel pipe335

141.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Für Zoll3/823.8mm3352961.0For bending copper, brass, aluminum and annealed stainless steel pipe335

221.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Für Millimeterausführung1238.0mm4624061.8For bending copper, aluminum, annealed stainless steel pipe and OST steel pipe462

221.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Für Zoll1/238.0mm4624061.8For bending copper, brass, aluminum and annealed stainless steel pipe462

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bending Angle(°) 0~180

Technischer Support