Bungee-Seil, mit Kugelverschluss, Längen 300 mm/600 mm/900 mm

Bungee-Seil, mit Kugelverschluss, Längen 300 mm/600 mm/900 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • BCB-302, BCB-602, BCB-902
  • BCB-305, BCB-605, BCB-905
  • BCB-308, BCB-608, BCB-908
  • BCB-312, BCB-612, BCB-912

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BCB-312

Teilenummer
BCB-312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

2.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gummiband Material Kautschuk Length(m) 0.3
Color Schwarz Wire diameter(mm) 5 Trusco Code 397-7561
Specifications Ballpoint Type Mass(g) 18 Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support