HSS Metallsäge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H250-20-32-3
H250-20-32-4
H250-20-32-5
H250-20-32-6
H300-20-318-4
H300-20-318-5
H300-20-318-6
H300-25-318-4
H300-25-318-6
H370-25-45-4
H370-25-45-5
H370-25-45-6
H370-25-50-4
H370-25-50-5
H370-25-50-6
H370-30-45-4
H370-30-45-5
H370-30-45-6
H370-30-45-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Pitch
(mm)
Drive hole core distance
(mm)
Number of Pieces Pin Hole Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Specifications Applicable Manufacturers

182.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2502350・452932BW Blade Type (staggered blade)For Dual Use High Speed Electric Device and Hitachi Machines

207.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2502450・452932BW Blade Type (staggered blade)For Dual Use High Speed Electric Device and Hitachi Machines

182.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2502550・452932C Blade Type (High/low Blade)For Dual Use High Speed Electric Device and Hitachi Machines

182.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2502650・452932C Blade Type (High/low Blade)For Dual Use High Speed Electric Device and Hitachi Machines

250.96 €

1 6 Arbeitstage 30024502931.8BW Blade Type (staggered blade)For Daido Kogyo Co., Ltd.

250.96 €

1 6 Arbeitstage 30025502931.8C Blade Type (High/low Blade)For Daido Kogyo Co., Ltd.

250.96 €

1 6 Arbeitstage 30026502931.8C Blade Type (High/low Blade)For Daido Kogyo Co., Ltd.

271.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3002.54502931.8BW Blade Type (staggered blade)For Daido Kogyo Co., Ltd.

271.16 €

1 6 Arbeitstage 3002.56502931.8C Blade Type (High/low Blade)For Daido Kogyo Co., Ltd.

463.96 €

1 6 Arbeitstage 3702.546641145BW Blade Type (staggered blade)For Dual Use High Speed Electric Device and Hitachi Machines

463.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3702.556641145C Blade Type (High/low Blade)For Dual Use High Speed Electric Device and Hitachi Machines

463.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3702.566641145C Blade Type (High/low Blade)For Dual Use High Speed Electric Device and Hitachi Machines

463.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3702.548041550BW Blade Type (staggered blade)For Daido Kogyo Co., Ltd.

463.96 €

1 6 Arbeitstage 3702.558041550C Blade Type (High/low Blade)For Daido Kogyo Co., Ltd.

463.96 €

1 6 Arbeitstage 3702.568041550C Blade Type (High/low Blade)For Daido Kogyo Co., Ltd.

486.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 370346641145BW Blade Type (staggered blade)For Dual Use High Speed Electric Device and Hitachi Machines

486.13 €

1 6 Arbeitstage 370356641145C Blade Type (High/low Blade)For Dual Use High Speed Electric Device and Hitachi Machines

486.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 370366641145C Blade Type (High/low Blade)For Dual Use High Speed Electric Device and Hitachi Machines

486.13 €

1 6 Arbeitstage 370386641145C Blade Type (High/low Blade)For Dual Use High Speed Electric Device and Hitachi Machines

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Für herkömmlichen Stahl Material High-speed steel Application For cutting general materials such as ordinary steel, carbon steel, etc.

Technischer Support