Neuer Schleifstein „Super Stone“ flach, 50 mm, Nr. 600 (NSP051S)

Neuer Schleifstein „Super Stone“ flach, 50 mm, Nr. 600 NSP051S
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: NSP051S

Marke: NIHON GC KOGYO

Preis: 15.51

Lieferzeit: 12 Arbeitstage


Technische Daten:

Height: 0.5 mm

Width: 10 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NSP051S

Teilenummer
NSP051S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Height
(mm)
Width
(mm)

15.51 €

3 Verfügbar 12 Arbeitstage 0.510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Keramikfaser-Schleifstein Particle Size(#) 600 Length(mm) 50
Color Black

Sie befinden sich auf der Seite für Neuer Schleifstein „Super Stone“ flach, 50 mm, Nr. 600, die Teilenummer ist NSP051S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NSP051S.

Produktvarianten

Teilenummer
NSP0501S
NSP052S
NSP054S
NSP056S
NSP0801S
NSP081S
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Height
(mm)
Width
(mm)

4.52 €

5 Verfügbar 12 Arbeitstage 0.51

4.52 €

5 Verfügbar 12 Arbeitstage 0.52

9.17 €

5 Verfügbar 12 Arbeitstage 0.54

12.71 €

3 Verfügbar 12 Arbeitstage 0.56

4.52 €

5 Verfügbar 12 Arbeitstage 0.81

15.51 €

3 Verfügbar 12 Arbeitstage 0.810

Technischer Support