Teilenummer
|
---|
F-8LTM |
F-8STM |
F-12LTM |
F-12STM |
F-21LTM |
F-21STM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | External Shape Width (mm) | External Height (mm) | Type | Compatible Container | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.09 € | 10 | 6 Arbeitstage | 365 | 88 | Longitudinal side | F-1 | 506-9629 | 80 | 1 pc. | ||
3.36 € | 10 | 6 Arbeitstage | 243 | 88 | Short end | F-1 | 506-9637 | 50 | 1 pc. | ||
6.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | 365 | 136 | Longitudinal side | F-2 | 506-9645 | 100 | 1 pc. | ||
4.03 € | 10 | 6 Arbeitstage | 243 | 136 | Short end | F-2 | 506-9653 | 80 | 1 pc. | ||
10.38 € | 10 | 6 Arbeitstage | 365 | 230 | Longitudinal side | F-3 | 506-9661 | 200 | 1 pc. | ||
6.02 € | 10 | 7 Arbeitstage | 243 | 230 | Short end | F-3 | 506-9670 | 100 | 1 pc. |
Loading...
Color | Klar | Product Type | Aufbewahrungskiste | Material (Main Body) | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Other | Option | Material Details | Polystyrene (PS) | Amount Of Content | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
External Shape Width(mm)
External Height(mm)
Type
Compatible Container
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften